FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage premium
Forme
B
Taille
1
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Finition 2
avec doigt d'arrêt conique
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
trempé, rectifié et bruni
D1=Filetage
M10X1
D=Diamètre de boulon
5
F1=Force du ressort initiale e
5
F2=Force du ressort finale env
12
L=Longueur
43,5
S=Course
5
Classe de résistance
5.8
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
avec contre-écrou
D2
21
D3
8
D4
6
D5
6 -0,01/-0,02
H2
4
L1
17
L2
7
L3
15
L4
3
SW1
13
SW2
17

Description

Matière

Finition acier :

Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.



Finition inox, doigt d'indexage traité :

Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034.



Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.

Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un diamètre de centrage, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, une douille de centrage doit être utilisée.
Montage
Lors de l'utilisation du diamètre de centrage, il est recommandé d'effectuer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.
Les surfaces d'appui coniques sont adaptées sur la douille filetée et le contre-écrou.
Sur demande
Finitions spéciales et entretoise.
Accessoire
Douille conique assortie 03089.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté