{"product":{"productId":"agid.4183","price":44.56,"name":"ÉCROU DE RÉGLAGE D=M10X1 D1=24 ACIER,COMP:ACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Écrou de réglage
acier
bruni
- Positionnement libre et exact sans palier
- Rigidité axiale élevée
- Remplace les contre-écrous
Unité de vente
44,56 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou de réglage
Type de produit
Écrou de réglage
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier de traitement
Surface
corps
bruni
D1=Diamètre extérieur
24
D=Filetage
M10X1
G=filetage / pour filetage
M10x1
H=Hauteur
15
16Distance
jusqu'à l'enveloppe
en fer/mm
2
Charge de pression
dynamique et axiale max.
N
12000
Charge de pression
statique et axiale max.
N
15000
D2
22
D3
17
D4
3,2
D5
2,5
D6
M3
Ecrou de réglage, complément spécifique
V (N)
2,457
Facteur de calcul U (mm)
0,703
L
3
L1
6,5
Mode de fixation
six pans creux
Moment d'inertie
(gcm²)
27
Description
Matière
Acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Vis de serrage : acier de traitement.
Finition
Bruni. Vis de serrage ISO 4762 : classe de résistance 12.9.
Nota
L‘écrou de blocage permet d´assurer le blocage permanent d´un axe fileté. La face de contact est parfaitement orthogonale avec l‘axe des filets.
Attention
L‘écrou de blocage risque d‘être déformé dans le sens axial et doit être utilisé avec soin. Les vis de serrage ne peuvent être serrées que si l‘écrou de serrage est entièrement vissé en contact avec la face d‘appui. Dans le cas contraire, l‘écrou de blocage pourrait être déformé et ne pourrait plus être utilisé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.