{"product":{"productId":"agid.22431","price":48.81,"name":"VERIN PNEUMATIQUE, VÉRIN ROND DIN ISO6432, DOUBLE-ACTING, FILETAGE M04,D2=10, S=10, ACIER INOX., COMP:ACIERINOX."},"currency":"EUR"}
Verin pneumatique
à double effet
acier inoxydable
- Double effet
- Piston en Inox
- Amortisseur élastique bilatéral intégré
Unité de vente
48,81 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Verin pneumatique
Modèle 1
à double effet
Modèle 2
filetage
Type de produit
vérin rond
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Matériau
des composants
acier inoxydable
F6=force de rappel
à 6 bars
(N)
32
F6=force du piston
à 6 bars
(N)
40
Course
S
10
D
M4
D1
4
D2
M12x1,5
D3
4
D4
12
D5
11,3
D6
16
E
15
E1
8
H
7
L
84
L1
12
L2
16
L3
12
L4
11
L5
1
L6
56
L7
74
L8
6
P
M5
P1
46
P2
21
SW1
19
Ø vérin
10
Description
Matière
Tube de vérin : Inox 1.4301.
Couvercle : aluminium.
Tige de piston : Inox 1.4305.
Joint de piston et joint de tige de piston : PU, NBR.
Piston : laiton.
Insert de guidage des tiges de piston : bronze fritté.
Couvercle : aluminium.
Tige de piston : Inox 1.4305.
Joint de piston et joint de tige de piston : PU, NBR.
Piston : laiton.
Insert de guidage des tiges de piston : bronze fritté.
Finition
Tube de vérin : naturel.
Couvercle : anodisé.
Tige de piston : naturelle.
Couvercle : anodisé.
Tige de piston : naturelle.
Nota
Vérin pneumatique à double effet selon DIN ISO 6432. Tige de piston avec filetage, détection de position par capteur de proximité et amortissement élastique bilatéral.
Données techniques
Fonctionnement : double effet.
Fluide de fonctionnement : air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Pression de service : 1 à 10 bar.
Amortissement : amortisseur élastique bilatéral.
Position de montage : libre.
Détection de position par capteur de proximité.
Raccord pneumatique : DIN EN ISO 228/1.
Fluide de fonctionnement : air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Pression de service : 1 à 10 bar.
Amortissement : amortisseur élastique bilatéral.
Position de montage : libre.
Détection de position par capteur de proximité.
Raccord pneumatique : DIN EN ISO 228/1.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.