FR
Sélectionnez votre langue
20054

Unité De Déplacement

pneumatique
aluminium
Référence:20054-6050
  • Construction robuste avec guidage à billes étanche
  • Résistance à la charge jusqu'à 220 N
  • Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage
  • Répétabilité très élevée
  • Système de butée trempé, externe et variable
Unité de vente
1 Pcs. 1 785,30 € / Pcs.

1 785,30 €

Bientôt de retour en stock
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté