{"product":{"productId":"agid.4570","price":299.33,"name":"TABLE GUID. QUEUE ARONDE AVEC VIS DERÉG. MICRO., B=20 -0,3, L=30, S=5,ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Table de guidage à queue d'aronde
avec vis de réglage micrométrique
aluminium
- Pour l'ajustement de dispositifs d’usinage et de caméras de mesure, entre autres
- Différentes dimensions avec courses de 5 à 100 mm
- Serrage sûr et innovant, sans risque de désalignement latéral ou en hauteur
- Possibilité de combinaison ultérieure rapide dans les axes X, Y et Z
- Guidages sans jeu
Unité de vente
299,33 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Table de guidage à queue d'aronde
Finition 1
avec vis de réglage micrométrique
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
20 -0,3
D=Pour vis
M02
Für=Broche
M05X0,5
L=Longueur
30
S=Course
5
TA=TA
8
A
13
B1
19,6
B2
8,1
D
8
E
12
E1
6
H
8
I
8,3
K
10
K1
6,3
L1
20
L2
38,2
L3
48,2
M1
M02
MA
M02X3
MI
M02X3
Mx (Nm)
0,45
My (Nm)
2
Mz (Nm)
0,3
N
M03
O
3
TI
8
Y
5,2
f (n)
180
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.
Nota
Ces tables de guidage haute précision sont notamment utilisées dans la construction de machines, de dispositifs et d'instruments de mesure ainsi que dans l’industrie optique et la mécanique de précision.
La valeur de charge admissible indiquée (F) est prévue pour les charges statiques.
Les valeurs de couples de serrage s'appliquent uniquement aux tables centrées.
Le moletage micrométrique pour le déplacement du chariot est enfiché.
M1 = fraisage pour vis.
TI = nombre d'alésages de fixation E1/E2/M1 dans la partie intérieure.
TA = nombre d'alésages de fixation E/E1/MA dans la partie extérieure.
La valeur de charge admissible indiquée (F) est prévue pour les charges statiques.
Les valeurs de couples de serrage s'appliquent uniquement aux tables centrées.
Le moletage micrométrique pour le déplacement du chariot est enfiché.
M1 = fraisage pour vis.
TI = nombre d'alésages de fixation E1/E2/M1 dans la partie intérieure.
TA = nombre d'alésages de fixation E/E1/MA dans la partie extérieure.
Avantages
- nouveau système de serrage sûr et innovant, sans risque de désalignement latéral ou en hauteur - guidages sans jeu - combinaison possible dans les axes X, Y et Z
Domaines d' utilisation
- ajustement de dispositifs d’usinage, de caméras de mesure, de miroirs, de microscopes ou de têtes laser (entre autres pour l’usinage d’aiguilles chirurgicales) - ajustement de têtes de brasage, plasma ou de soudage - focalisation de buses d’oxycoupage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.