FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis de fixation
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traité
D=Filetage
M02
L=Longueur de filetage
5
Convient au chariot
21000-020 ...
SW
TORX T7

Description

Matière
Acier.
Finition
traité.
Nota
Kit de montage pour la mise en place d'une table croisée Comprend 4 vis de fixation.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté