{"product":{"productId":"agid.4570","price":435.38,"name":"TABLE GUID. QUEUE ARONDE AVEC VIS DERÉG. MICRO., B=80 -0,5, L=135, S=50,ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Table de guidage à queue d'aronde
avec vis de réglage micrométrique
aluminium
- Pour l'ajustement de dispositifs d’usinage et de caméras de mesure, entre autres
- Différentes dimensions avec courses de 5 à 100 mm
- Serrage sûr et innovant, sans risque de désalignement latéral ou en hauteur
- Possibilité de combinaison ultérieure rapide dans les axes X, Y et Z
- Guidages sans jeu
Unité de vente
435,38 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Table de guidage à queue d'aronde
Finition 1
avec vis de réglage micrométrique
Matière du corps de base
aluminium
B=Largeur
80 -0,5
L=Longueur
135
A
34
B1
79
B2
40
Broche
M10x1
Course
S
50
D
23
D
pour vis
M5
E
60
E1
34
E2
13
F
N
750
H
23
I
22,5
K
26
K1
14,3
L1
80
L2
153,3
L3
173,3
M1
M5
MA
M5x10
MI
M5x7,5
Mx
Nm
8
My
Nm
22
Mz
Nm
7
N
M6
O
8
TA
8
Tl
12
Y
14
Description
Matière
Aluminium EN AW-6063.
Nota
Ces tables de guidage haute précision sont notamment utilisées dans la construction de machines, de dispositifs et d'instruments de mesure ainsi que dans l’industrie optique et la mécanique de précision.
La valeur de charge admissible indiquée (F) est prévue pour les charges statiques.
Les valeurs de couples de serrage s'appliquent uniquement aux tables centrées.
Le moletage micrométrique pour le déplacement du chariot est enfiché.
M1 = fraisage pour vis.
TI = nombre d'alésages de fixation E1/E2/M1 dans la partie intérieure.
TA = nombre d'alésages de fixation E/E1/MA dans la partie extérieure.
La valeur de charge admissible indiquée (F) est prévue pour les charges statiques.
Les valeurs de couples de serrage s'appliquent uniquement aux tables centrées.
Le moletage micrométrique pour le déplacement du chariot est enfiché.
M1 = fraisage pour vis.
TI = nombre d'alésages de fixation E1/E2/M1 dans la partie intérieure.
TA = nombre d'alésages de fixation E/E1/MA dans la partie extérieure.
Avantages
- nouveau système de serrage sûr et innovant, sans risque de désalignement latéral ou en hauteur - guidages sans jeu - combinaison possible dans les axes X, Y et Z
Domaines d' utilisation
- ajustement de dispositifs d’usinage, de caméras de mesure, de miroirs, de microscopes ou de têtes laser (entre autres pour l’usinage d’aiguilles chirurgicales) - ajustement de têtes de brasage, plasma ou de soudage - focalisation de buses d’oxycoupage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.