FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de montage
Matériau du corps de base
aluminium
A
19,5
B
14
B1
8
D1
4
D2
4,4
D3
2,4
D4
4,4
D5
2,4
H
7
H1
4
L1
14,8
L2
8
L3
2,7
L4
2,5
P
1,1
P1
2,4
P2
2,4

Description

Matière
Aluminium EN AW-6082.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les plaques de montage permettent de relier deux tables de guidage dans une configuration X-Y sans réduire la course.

En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, le chariot vertical peut être centré avec précision sur le chariot horizontal et fixé à l'aide de vis DIN 912 (07160).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté