FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Table de guidage à queue d'aronde
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
50
L=Longueur de plaque
80
TA=TA
6
A
25
B1
49,5
C
15
D
15
E
28
I
17,6
M
M04
Mx (Nm)
4
My (Nm)
6
Mz (Nm)
5
N
M05
TI
6
f (n)
72

Description

Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Surface : rectifiée.
Nota
Ces tables de guidage haute précision s’utilisent notamment dans la construction de machines et de dispositifs mécaniques, d’appareils métrologiques, dans l’industrie optique et dans la mécanique de précision. On peut utiliser une manette indexable, 06460 en remplacement de la vis ”N”. Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles. Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur ”F”. Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.

TI = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie supérieure.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté