{"product":{"productId":"agid.4591","price":453.56,"name":"TABLE DE GUID. PRÉCISION À PALIER ÀROULEAUX B=40 FONTE GRISE, L=50"},"currency":"EUR"}
Table de guidage de précision
à palier à rouleaux
fonte grise
- Palier lisse dans les glissières prismatiques rectifiées et trempées
- Conçu pour les charges dynamiques et statiques jusqu'à 1 284 N
- Durée de vie dépassant 1 million de courses
- Différentes dimensions avec courses de 10 à 105 mm
- Toutes les surfaces extérieures sont rectifiées
Unité de vente
€453.56
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Table de guidage de précision
Finition 1
à palier à rouleaux
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
40
L=Longueur de plaque
50
TA=TA
4
A
20
B1
39,5
C
10
D
13
E
30
E1
15
I
13
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
4
Mz (Nm)
3
N
M03
TI
4
f (n)
206
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
rectifié.
Nota
En option : dispositif de serrage par adhérence sur le chant latéral, sans contrainte sur la géométrie du guidage.
F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
Les données de charge admissibles indiquées sont valables pour 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
Sur demande, également disponible en version tables croisées.
TI = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie supérieure.
F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
Les données de charge admissibles indiquées sont valables pour 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
Sur demande, également disponible en version tables croisées.
TI = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie supérieure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.