FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Table de guidage
Taille
1
Finition 1
à palier à rouleaux
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier
B=Largeur
30
L=Longueur de plaque
35
TA=TA
6
A
12
B1
10
C
12
D
11,7
E
10
E1
10
E3
10
GI
1
I
6,3
K
M04
L1
30
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
1,9
Mz (Nm)
2
N
M03
TI
2
f (n)
168

Description

Matière
Carter extérieur aluminium. Chariot et support de palier acier.
Finition
Carter extérieur noir anodisé. Chariot et support de palier rectifié. Partie intérieure traitée.
Nota
Les tables de guidage à palier à rouleaux, précontraints et ajustés au moyen des vis de réglage «N», glissent librement et sans effort.
Les trous de fixation «K» peuvent s’utiliser au choix, soit comme taraudages, soit comme trous lisses.
Les données de charge admissibles indiquées sont valables pour 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.

F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
TI = Nombre d’alésages de fixation E3/K sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie supérieure.
GI = Nombre de rangs d’alésages sur la partie inférieure.
K = Taraudage M4 avec chambrage M3 selon DIN 974-1.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté