{"product":{"productId":"agid.4598","price":707.77,"name":"TABLE DE GUID. PRÉCISION À PALIER ÀROULEAUX B=40 FONTE GRISE, AVEC BUTÉES,L=90"},"currency":"EUR"}
Table de guidage de précision
à palier à rouleaux
fonte grise
- Palier lisse dans les glissières prismatiques rectifiées et trempées
- Conçu pour les charges dynamiques et statiques jusqu'à 990 N
- Durée de vie dépassant 1 million de courses
- Différentes dimensions avec courses de 25 à 100 mm
- Toutes les surfaces extérieures sont rectifiées
Unité de vente
707,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Table de guidage de précision
Finition 1
à palier à rouleaux
Finition 2
avec butées
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
40
L=Longueur de plaque
90
TA=TA
8
A
20
B1
39,5
C
40
D
13
E
30
E1
15
H
6,5
I
13
L1
45
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
3
Mz (Nm)
2
N
M03
O
12
R
3
TI
6
Z
15X2
Z1
30
f (n)
77
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
rectifié.
Nota
Table de guidage disponible en aluminium sur demande.
Les données de charge admissibles indiquées sont valables pour 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
TI = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie supérieure.
Les données de charge admissibles indiquées sont valables pour 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.
F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
TI = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie supérieure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.