FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Table de guidage de précision
Finition 1
avec vis de réglage micrométrique
Finition 2
à palier à rouleaux
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
40
Für=Broche
M05X0,5
L=Longueur de plaque
45
TA=TA
4
A
20
B1
39,5
C
10
D
13
E
30
E1
15*
H
6,5
I
13
L1
30
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
3
Mz (Nm)
2
N
M03
O
12
R
3
T
16
TI
4
U2
25
Z
15X1
Z1
15
f (n)
183

Description

Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Surface : rectifiée.
Nota
Table de guidage disponible en aluminium sur demande. La vis micrométrique est graduée de 0,02 en 0,02 mm. Le modèle 21040-040045 est graduée de 0,01 en 0,01 mm. D’autres graduations sont possibles sur demande.
Les données de charge admissibles indiquées sont valables pour 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.

F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
TI = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E1/M sur la partie supérieure.

* Entraxe des alésages de fixation sur la partie supérieure = 25 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté