{"product":{"productId":"agid.4606","price":47.15,"name":"RAIL DE GUIDAGE POUR PALIERS ÀROULEAUX, D=2, L=30, B1=5,5, H=6, ACIERÀ OUTILS, COMP:ACIER DE CONSTR."},"currency":"EUR"}
Rail de guidage
pour paliers à rouleaux
acier à outils
- Rectifié et trempé
- Utilisable comme pièce de rechange pour les tables de guidage
- Pas de friction au démarrage (absence d'effet stick-slip)
Unité de vente
47,15 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rail de guidage
Finition 1
pour paliers à rouleaux
Matériau du corps de base
acier à outils
Matériau des composants
acier de construction
B1=Largeur
5,5
D=Pour diamètre de roue
2
H=Hauteur
6
L=Longueur
30
B
12
B2
2,5
D1
M03
D2
2,55
D3
4,4
H1
1
K
2,2
L1
7,5
L2
1X15
Description
Matière
Rail de guidage : acier 1.2842. Embouts d’extrémité : 1.0531.
Finition
Rail de guidage : trempé (60-62 HRC) rectifié.
Embout d’extrémité : bruni.
Embout d’extrémité : bruni.
Nota
Pour la cage à rouleaux adaptée, voir 21052.
Les rails de guidage sont installés dans les tables de guidage (21034, 21035, 21038 et 21040). Ils peuvent donc également servir de pièces de rechange.
La livraison comprend un seul rail de guidage, la cage à rouleaux n'est pas incluse. Veuillez commander les autres rails de guidage et la cage à rouleaux séparément.
Les rails de guidage sont installés dans les tables de guidage (21034, 21035, 21038 et 21040). Ils peuvent donc également servir de pièces de rechange.
La livraison comprend un seul rail de guidage, la cage à rouleaux n'est pas incluse. Veuillez commander les autres rails de guidage et la cage à rouleaux séparément.
Indication de dessin
1) Embout d'extrémité
2) Sans cage à rouleaux : voir 21052
2) Sans cage à rouleaux : voir 21052
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.