FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Cage à rouleaux
Finition 1
pour rails de guidage
Matériau du corps de base
plastique
Matériau des composants
acier à outils
D=Diamètre de roue
2
F=Charge admissible en n/roue
60
H=Hauteur
4,5
N=Nombre de roues
2
N=Nombre de roues
2-200
T=Division
4
B
0,5
N
2

Description

Matière
Cage : plastique. Rouleaux : acier 1.2842.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté