{"product":{"productId":"agid.20788","price":378.56,"name":"RAIL DE GUIDAGE TRAITÉ T. 9500X23,5X22, FORME:A ACIER À OUTILS,RECTIFIÉ"},"currency":"EUR"}
Rail De Guidage
traité
acier à outils
- Effet stick-slip minimal
- Très bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence
- Très grande résistance à l'usure
- Très bon amortissement des vibrations
- Insensible à la saleté, aux chocs et aux coups
Unité de vente
378,56 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rail De Guidage
Forme
A
Taille
9
Finition 1
traité
Finition 2
rectifié
Matière du corps de base
acier à outils
B1=Largeur
23,5
H=Hauteur
22
L=Longueur
500
B
44
B2
9
C
28
D1
M8
D2
6,8
D3
11
E
1,2
F
N
5976
K
6,2
L1
50
L2
4x100
RoHS
true
UNSPSC Code
31171508
Description
Matière
Forme A :
acier à outils, dureté du matériau 58-62 HRC.
Les surfaces sont finement polies.
Forme B :
acier de décolletage avec revêtements de glissière en PTFE.
Les revêtements de glissière sont autolubrifiants.
acier à outils, dureté du matériau 58-62 HRC.
Les surfaces sont finement polies.
Forme B :
acier de décolletage avec revêtements de glissière en PTFE.
Les revêtements de glissière sont autolubrifiants.
Remarque
Pour un guidage complet avec une taille de rail 6, une longueur de guidage de 300 mm et une course de 100 mm nécessite :
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(indiquer la longueur L, par ex. 300 pour L = 300 mm)
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(indiquer la longueur L, par ex. 300 pour L = 300 mm)
Nota
Dans des conditions de montage normales, on peut parcourir 15 m/min. avec lubrification.
Selon le graissage, le coefficient de frottement peut varier entre 0,04-0,08.
Le graissage s'effectue à l'aide des huiles pour glissières disponibles dans le commerce.
Les glissières longitudinales sont utilisées pour les opérations de déplacement, d'usinage et de positionnement.
Selon le graissage, le coefficient de frottement peut varier entre 0,04-0,08.
Le graissage s'effectue à l'aide des huiles pour glissières disponibles dans le commerce.
Les glissières longitudinales sont utilisées pour les opérations de déplacement, d'usinage et de positionnement.
Utilisation
- automatisation industrielle
- machines-outils
- machines spéciales
- dispositifs d'outillage
- instruments de mesure
- machines-outils
- machines spéciales
- dispositifs d'outillage
- instruments de mesure
Plage de température
-40 °C jusqu’à +80 °C.
Avantages
- fonctionnement sans glissement par à-coups
- très bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence
- très grande résistance à l'usure
- très bon amortissement des vibrations
- insensibilité à la saleté, aux chocs et aux coups
- très bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence
- très grande résistance à l'usure
- très bon amortissement des vibrations
- insensibilité à la saleté, aux chocs et aux coups
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.