FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Table de guidage de précision
Finition 1
à palier à rouleaux
Finition 2
avec butées
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
40
L=Longueur de plaque
65
A
20
A1
13
A2
13
B1
39,5
C
15
D1
5
D2
M03
D3
3,3
D4
6,5
E
30
E1
15
E2
20
E3
20
E4
20
L1
50
L2
33
L3
3,8
M
M03
M1
M03
M2
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
4
Mz (Nm)
3
O
12
P
1,1
P1
3,4
R
5
T1
0,02
T2
0,02
TA_E/E1
6
TA_E2
6
TI_E/E1
4
TI_E4
6
f (n)
120

Description

Matière
EN-GJL-250.
Finition
Surface : rectifiée.
Nota
Ces tables de guidage de précision sont utilisées dans la construction de machines et de dispositifs, la technique de mesure, les instruments optiques et la mécanique de précision.

Les données de charge (F) indiquées sont valables pour une durée de vie de 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.

Sur les faces inférieures et supérieures du chariot, on trouve un point de centrage supplémentaire au niveau des trous taraudés D2 et D3. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.

F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
TI E/E1 = nombre de trous de fixation E/E1/M sur la partie inférieure.
TA E/E1 = nombre de trous de fixation E/E1//M sur la partie supérieure.
TI E4 = nombre de trous de fixation E4/D1 sur la partie inférieure.
TA E2 = nombre de trous de fixation E2/D1 sur la partie supérieure.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté