Rail De Guidage
drylin® t
aluminium
- Rail en aluminium offrant une bonne conductivité thermique
- Ne s’échauffe vraiment qu’à des vitesses continuellement très élevées
- Anodisé dur 500 HV
- Longueur selon les souhaits du client
328,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rail De Guidage
Taille
15
Finition 1
drylin® t
Matériau du corps de base
aluminium
D=Pour vis DIN 912
M04
L2=Entraxe des alésages du bor
30
L=Longueur
3960
B
22
B1
15
H
15,5
H1
10
L max.
3960
L1
60
Typ
L max.
Description
Matière
Aluminium extrudé EN AW-6060.
Finition
Anodisé dur, 50 µm. Dureté 500 HV.
Nota
Le rail en aluminium offre une bonne conductivité thermique et ne s’échauffe vraiment qu’à des vitesses continuellement très élevées.
** Indiquer la longueur L2 = 20 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
** Indiquer la longueur L2 = 20 mm.
* Indiquer la longueur L = 500 mm.
Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.