{"product":{"productId":"agid.17729","price":1.05,"name":"ÉLÉMENT DE LIAISON 1-MODULE, FORME:EMAILLON RAPIDE AVEC ATTACHE, ACIER,ISO=05B-1"},"currency":"EUR"}
Élément de liaison
simple
acier
- Adaptées aux chaînes à rouleaux simples DIN ISO 606
Unité de vente
1,05 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Élément de liaison
Forme
E
Finition 1
simple
Finition 2
Attache rapide
DIN ISO
DIN ISO 606
Matière du corps de base
acier
Convient pour
les chaînes
8,0 x 3,0mm
P
8
REACh
false
RoHS
true
Type de forme
maillon rapide avec attache rapide
le modèle
Maillon rapide
n° ISO
05 B-1
Description
Matière
Acier de traitement.
Nota
Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux simples selon DIN ISO 606.
Pour la forme E, les maillons rapides doivent être montés avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.
Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.
Pour la forme E, les maillons rapides doivent être montés avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.
Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.