FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Support de base et table circulaire : alliage d’aluminium anodisé.
Vis : acier.
Guidage : paliers lisses, sans entretien.
Indicateur de position : plastique.
Finition
Jeu radial de l’axe de rotation < 0,015 mm,
jeu axial de l’axe de rotation < 0,02 mm,
Répétabilité < 0,05°.
Vis autobloquante.
Nota
Plage de réglage 360 , sans butée de fin de course.
L'indicateur de position compte en pas de 0,1  dans le sens des aiguilles d'une montre de manière croissante de 0,0  à 9,9 . La table circulaire se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une graduation sur la circonférence de la table indique des pas de 10°.
La position de montage de l‘indicateur de position peut être fixée au moyen d‘une vis dans 4 positions.

Ratio de transmission :
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

Grâce au principe de construction modulaire de la table circulaire, celle-ci se combine aisément avec les autres tables de sa catégorie.
Indication de dessin
Position de montage de l'indicateur de Position :
a) en haut (standard)
b) à droite
c) en bas
d) à gauche

Tous les chambrages selon DIN 74-Bm (D6)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem