{"product":{"productId":"agid.17668","price":6.23,"name":"Pignons simples 3/8\u201c x 7/32\u201c DIN ISO 606, prêts à monter"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier C45.
Finition
Naturel.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Afficher plus
Afficher moins
Pignons simples 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606, prêts à monter forme A
à partir de
€7.97
hors TVA
hors frais d’envoi
Pignons simples 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606, prêts à monter forme B
à partir de
€6.23
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier C45.
Finition
Naturel.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Dents trempées par induction ~HRC 50.
Nota
Pignons prêts à monter avec moyeu d'un côté pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les dents sont fraisées et trempées par induction.
Rainure selon DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans têtes. Un filetage est aligné sur la rainure centrale et un autre est décalé de 90°.
Rainure selon DIN 6885 / BS 4235. La rainure est alignée sur la pointe de la dent.
Avec deux vis sans têtes. Un filetage est aligné sur la rainure centrale et un autre est décalé de 90°.