FR
Sélectionnez votre langue

Description

Nota
Le laser linéaire est un instrument de mesure permettant d'aligner des poulies motrices latéralement, horizontalement et verticalement via un faisceau laser. De cette façon, une forte usure de la courroie au niveau des arêtes peut être évitée.
Données techniques
- portée du faisceau laser env. 5-10 m
- classe laser 2 (EN 60825-1:1997)
- longueur d'onde 630-680 mm
- puissance < 1 mW
- alimentation électrique 2 x 1,5 V (LR44)
Attention
- Ne jamais regarder dans le faisceau laser et ne pas le diriger vers des personnes, des animaux ou des surfaces hautement réfléchissantes.
- L'appareil ainsi que les repères de visée comportent des aimants à haute performance.
- Pour des raisons de sécurité, les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser l'appareil. Garder également à distance les appareils et montres électroniques afin d'éviter les interférences.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans les zones à risque d'explosion.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté