Matière
Acier.
Afficher plus
Afficher moins
Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme E
à partir de
1,56 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme L
à partir de
3,15 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Maillons de liaison doubles DIN ISO 606, forme S
à partir de
12,24 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier.
Nota
Maillons de liaison pour chaînes à rouleaux doubles selon DIN ISO 606.
Pour la forme E, les attaches rapides doivent être montées avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.
Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.
Pour la forme E, les attaches rapides doivent être montées avec l'extrémité fermée tournée dans le sens du déplacement.
Dans le cas d'un nombre de maillons impair, des maillons coudés sont nécessaires pour fermer la chaîne. En cas d'utilisation de maillons coudés, la puissance et la force de rupture diminuent de 20 %.