FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.
Finition
pré-étirées.
Remarque
Unité de conditionnement : 5 mètres avec un nombre de maillons impair. Terminaison avec un maillon intérieur des deux côtés. Des maillons de liaison peuvent être commandés séparément.
Nota
Chaînes à rouleaux de type européen conformément à la norme DIN ISO 606 avec plaques arrondies (ISO N° 06 à plaques droites). Toutes les chaînes sont pré-étirées.
Premier graissage : huile anti-corrosion à base d'huiles minérales.
B7 = valeur maximale pour les maillons de fermeture.
Division = PxB1
Plage de température
-20 °C jusqu’à +120 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté