FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Rail et chariot en acier à roulement.
Billes en acier à roulement.
Cage à billes en acier.
Finition
Rail, chariot et cage à billes zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Palier linéaire à billes comprenant un rail de guidage et un chariot qui se déplace dans le rail de guidage à l'intérieur de la cage à billes. Préférer une position de montage horizontale.

Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un système soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.

Pour le montage du rail, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.

La vitesse maximale de mouvement est de 0,8 m/s.

Température d'utilisation de -30 °C à +170 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez la gamme de produits norelem