Matière
Corps plastique.
Plaques de roulement Inox 1.4034.
Billes Inox 1.4125.
Plaques de roulement Inox 1.4034.
Billes Inox 1.4125.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps plastique.
Plaques de roulement Inox 1.4034.
Billes Inox 1.4125.
Plaques de roulement Inox 1.4034.
Billes Inox 1.4125.
Nota
Paliers linéaires de précision à billes à faible frottement.
À partir de la taille 21511-122202, les paliers sont équipés de racleurs de chaque côté.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H6
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
À partir de la taille 21511-122202, les paliers sont équipés de racleurs de chaque côté.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H6
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +60 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.