FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Équerres de montage en acier.
Finition
Équerres de montage zinguées.
Remarque
Vendus par paire.
Éléments de fixation inclus.
Nota
En option pour le montage au sol, le montage sur plate-forme ou le montage latéral.
Accessory
21334-15 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 50 kg
21334-30 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté