norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4305.

Finition :Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.Nota :Le perçage traversant permet un serrage et un positionnement simple de la pièce.Indication de dessin :
1) Trou de centrage pour 02210
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02171 Vérin à surface d’appui plate, Inox 233 kB

Dessins

Vérin à surface d’appui plate, Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1

D2D3D4D5D6HH1H2SS1F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
02171-0155049Tr 30X436661342522412250 0,00 €
02171-025049Tr 30X4366613507230120,550 0,00 €
02171-035049Tr 30X43666137110243161,550 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83