norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérin à surface d’appui plate, alliage léger
02180

Vérin à surface d’appui plate, alliage léger

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Alliage léger (résistance à la traction : 400 N / mm²).
Vis : acier de traitement.
Finition :Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.Indication de dessin :
1) Trou de centrage pour 02210
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02180 Vérin à surface d’appui plate, alliage léger 173 kB

Dessins

Vérin à surface d’appui plate, alliage léger

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3HH1SF
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
02180-015050Tr 30X43642521230  0,00 €
02180-025050Tr 30X43650701230  0,00 €
02180-035050Tr 30X436701001230  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83