norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Peinture.Nota :La denture spéciale permet d’utiliser ces cales aussi bien en position verticale qu’horizontale. Le jeu complet de cales, rangé dans une caisse en bois, comportant 20 cales interchangeables entre elles, offre une grande variété de possibilités d’applications. Les cales crénelées sont également disponibles à l’unité, voir réf. 02270. Les cales crénelées s’utilisent par 2 ou avec les brides crénelées, réf. 04070.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02310 Assortiment de cales crénelées 216 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

ContenuHauteur d'appui
mm
Dimensions de la caisse
mm
CAOAcc.PrixCommander
02310-018 pièces n° 01, 8 pièces n° 02, 4 pièces n° 03de 22 à 208280 x 155 x 40 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83