|
|
27885Charnières soudables |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Charnière acier. Rondelle intermédiaire, laiton. Axe, laiton ou acier.Finition :Graisseur suivant DIN 71412-D, acier zingué. Composants en acier naturel.Nota :Les charnières sont composées d'acier profilé soudable. Le doigt est fixé fermement dans la moitié inférieure de charnière. Les différentes qualités d'acier des soudures et l'axe sur lequel les rouleaux sont fixés doivent être équivalentes ou supérieures à : S235JR+AR suivant EN 10025-2:2004–10 DIN 8563 partie 3 ou Fe E 235 suivant SIA 161 TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière de composant | A | B | D | D1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27885-008040012 | A | acier | 9,7 | 40 | 8 | 5 | | | 0,00 € | | 27885-008050012 | A | acier | 9,7 | 50 | 8 | 5 | | | 0,00 € | | 27885-010060012 | A | acier | 12,7 | 60 | 10 | 6 | | | 0,00 € | | 27885-010070012 | A | acier | 12 | 70 | 10 | 6 | | | 0,00 € | | 27885-013080012 | A | acier | 15,5 | 80 | 13 | 8 | | | 0,00 € | | 27885-016100012 | A | acier | 20 | 100 | 16 | 10 | | | 0,00 € | | 27885-016120012 | A | acier | 20 | 120 | 16 | 11 | | | 0,00 € | | 27885-018135012 | A | acier | 22 | 135 | 18 | 12 | | | 0,00 € | | 27885-020150012 | A | acier | 25 | 150 | 20 | 13 | | | 0,00 € | | 27885-020180012 | A | acier | 25 | 180 | 20 | 14 | | | 0,00 € | | 27885-023200012 | A | acier | 28,5 | 200 | 23 | 16 | | | 0,00 € | | 27885-008040022 | A | laiton | 9,7 | 40 | 8 | 5 | | | 0,00 € | | 27885-008050022 | A | laiton | 9,7 | 50 | 8 | 5 | | | 0,00 € | | 27885-010060022 | A | laiton | 12,7 | 60 | 10 | 6 | | | 0,00 € | | 27885-010070022 | A | laiton | 12 | 70 | 10 | 6 | | | 0,00 € | | 27885-013080022 | A | laiton | 15,5 | 80 | 13 | 8 | | | 0,00 € | | 27885-016100022 | A | laiton | 20 | 100 | 16 | 10 | | | 0,00 € | | 27885-016120022 | A | laiton | 20 | 120 | 16 | 11 | | | 0,00 € | | 27885-018135022 | A | laiton | 22 | 135 | 18 | 12 | | | 0,00 € | | 27885-020150022 | A | laiton | 25 | 150 | 20 | 13 | | | 0,00 € | | 27885-020180022 | A | laiton | 25 | 180 | 20 | 14 | | | 0,00 € | | 27885-023200022 | A | laiton | 28,5 | 200 | 23 | 16 | | | 0,00 € | |
|
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|