|
|
27902Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier, Inox 1.4301 ou aluminium 5754.
Ressort de tension en acier ou Inox. Finition :Acier naturel ou zingué. Inox et aluminium naturels. Ressort de tension en alliage zinc-alu.Nota :Charnières en version enroulée. Angle d'ouverture 270°.
Couple du ressort à l'ouverture : M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm Couple du ressort à la fermeture : M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.
Forme A : sans perçage Forme B : avec perçage
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée. Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, ouverture à ressort |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | Matière du corps de base | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27902-4012000 | A | ressort d'ouverture | acier | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27902-4012001 | B | ressort d'ouverture | acier | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27902-14012000 | A | ressort d'ouverture | acier inoxydable A2 | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27902-14012001 | B | ressort d'ouverture | acier inoxydable A2 | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27902-24012000 | A | ressort d'ouverture | aluminium | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27902-24012001 | B | ressort d'ouverture | aluminium | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | |
|
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm, Fermeture à ressort |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 1 | Matière du corps de base | A | A1 | B | B1 | D | D1 | S | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27902-4012010 | A | ressort de fermeture | acier | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27902-4012011 | B | ressort de fermeture | acier | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27902-14012010 | A | ressort de fermeture | acier inoxydable A2 | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27902-14012011 | B | ressort de fermeture | acier inoxydable A2 | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27902-24012010 | A | ressort de fermeture | aluminium | 40 | - | 120 | - | - | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | | 27902-24012011 | B | ressort de fermeture | aluminium | 40 | 22,7 | 120 | 60 | 4 | 4 | 1,5 | | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|