|
|
27801Embase pour pied articulé en zinc injecté haute pression ou... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Plaque antidérapante : caoutchouc. Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : naturel.Nota :Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. La plaque antidérapante absorbe les vibrations et immobilise le pied articulé. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811. Indication de dessin :Forme A sans trou de fixation sans plaque antidérapante Forme B sans trou de fixation avec plaque antidérapante Forme C avec trou de fixation (perforé) sans plaque antidérapante Forme D avec trou de fixation (perforé) avec plaque antidérapante
1) à partir d'une embase Ø 80 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | A | H | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27801-10301 | A | zinc | 30 | - | 18 | 20 | | | 0,00 € | | 27801-10401 | A | zinc | 40 | - | 18 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-10451 | A | zinc | 45 | - | 18 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-10501 | A | zinc | 50 | - | 18 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-10601 | A | zinc | 60 | - | 18 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-10801 | A | zinc | 80 | - | 18 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-11001 | A | zinc | 100 | - | 18 | 35 | | | 0,00 € | | 27801-11201 | A | zinc | 120 | - | 18 | 35 | | | 0,00 € | | 27801-10302 | A | acier inoxydable | 30 | - | 18 | 20 | | | 0,00 € | | 27801-10402 | A | acier inoxydable | 40 | - | 18 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-10452 | A | acier inoxydable | 45 | - | 18 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-10502 | A | acier inoxydable | 50 | - | 18 | 35 | | | 0,00 € | | 27801-10602 | A | acier inoxydable | 60 | - | 18 | 35 | | | 0,00 € | | 27801-10802 | A | acier inoxydable | 80 | - | 18 | 35 | | | 0,00 € | | 27801-11002 | A | acier inoxydable | 100 | - | 18 | 40 | | | 0,00 € | | 27801-11202 | A | acier inoxydable | 120 | - | 18 | 40 | | | 0,00 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | A | H | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27801-20301 | B | zinc | 30 | - | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 27801-20401 | B | zinc | 40 | - | 20 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-20451 | B | zinc | 45 | - | 20 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-20501 | B | zinc | 50 | - | 20 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-20601 | B | zinc | 60 | - | 20 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-20801 | B | zinc | 80 | - | 20 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-21001 | B | zinc | 100 | - | 20 | 35 | | | 0,00 € | | 27801-21201 | B | zinc | 120 | - | 20 | 35 | | | 0,00 € | | 27801-20302 | B | acier inoxydable | 30 | - | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 27801-20402 | B | acier inoxydable | 40 | - | 20 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-20452 | B | acier inoxydable | 45 | - | 20 | 30 | | | 0,00 € | | 27801-20502 | B | acier inoxydable | 50 | - | 20 | 35 | | | 0,00 € | | 27801-20602 | B | acier inoxydable | 60 | - | 20 | 35 | | | 0,00 € | | 27801-20802 | B | acier inoxydable | 80 | - | 20 | 35 | | | 0,00 € | | 27801-21002 | B | acier inoxydable | 100 | - | 20 | 40 | | | 0,00 € | | 27801-21202 | B | acier inoxydable | 120 | - | 20 | 40 | | | 0,00 € | |
|
|
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|