|
|
27804Embase pour pied articulé avec amortisseur de vibrations |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embase : zinc injecté haute pression ou Inox 1.4305.
Amortisseur : élastomère (Sylomer V12). Finition :Zinc injecté haute pression : laqué poudre noire. Inox : poli. Amortisseur : gris, collé et anti-dérapant. Résiste à des températures de -30 °C à +70 °C.Nota :Les valeurs de charge admissible indiquées au tableau constituent une recommandation de charge statique permanente jusqu’à laquelle l‘élément d‘amortissement peut être utilisé sans problème. Cette charge statique correspond à une charge surfacique de 0,4 N/mm², à laquelle le matériau atteint sa performance optimale en terme d‘amortissement. Dans ce calcul, il a été tenu compte du fait que les charges dynamiques l‘exposent à des pressions pouvant aller jusqu’à 0,6 N/mm². La plaque antidérapante (amortisseur) absorbe les vibrations et empêche ainsi efficacement le déplacement de l’embase du pied articulé.
Nos pieds articulés se composent d’une embase et d’une broche ou d’une rotule. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche ou avec chaque type de rotule de la gamme. Broches assorties : voir 27810. Rotules taraudées adaptées : voir 27811. Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | H | H1 (pour une pression de 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²) | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27804-20401 | zinc | 40 | 30,5 | 25 | 7 / 5,9 / 4,8 | 0,062 | | | 0,00 € | | 27804-20501 | zinc | 50 | 40,5 | 25 | 7 / 5,9 / 4,8 | 0,212 | | | 0,00 € | | 27804-20601 | zinc | 60 | 50 | 25 | 7 / 5,9 / 4,8 | 0,433 | | | 0,00 € | | 27804-20801 | zinc | 80 | 68 | 25 | 7 / 5,9 / 4,8 | 0,614 | | | 0,00 € | | 27804-20402 | acier inoxydable | 40 | 30,5 | 25 | 7 / 5,8 / 4,9 | 0,212 | | | 0,00 € | | 27804-20502 | acier inoxydable | 50 | 40,5 | 25 | 7 / 5,8 / 4,9 | 0,435 | | | 0,00 € | | 27804-20602 | acier inoxydable | 60 | 50 | 25 | 7 / 5,8 / 4,9 | 0,705 | | | 0,00 € | | 27804-20802 | acier inoxydable | 80 | 68 | 25 | 7 / 5,8 / 4,9 | 1,372 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|