|
|
27835Bouchon à insert taraudé pour tube carré |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Bouchon : thermoplastique renforcé de fibre de verre. Insert taraudé : laiton.Finition :Plastique : noir. Laiton : nickelé.Nota :Les bouchons sont utilisés pour la fixation de pieds réglables et de pieds articulés sur des tubes carrés.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | L | S | Assorti au carré | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27835-103015 | M10 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 0,00 € | | 27835-123015 | M12 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 0,00 € | | 27835-143015 | M14 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 0,00 € | | 27835-163015 | M16 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 x 1,5 | 5 | | | 0,00 € | | 27835-103020 | M10 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 0,00 € | | 27835-123020 | M12 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 0,00 € | | 27835-143020 | M14 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 0,00 € | | 27835-163020 | M16 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 x 2 | 5 | | | 0,00 € | | 27835-104015 | M10 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 0,00 € | | 27835-124015 | M12 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 0,00 € | | 27835-144015 | M14 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 0,00 € | | 27835-164015 | M16 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 0,00 € | | 27835-204015 | M20 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 x 1,5 | 8 | | | 0,00 € | | 27835-104020 | M10 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-124020 | M12 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-144020 | M14 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-164020 | M16 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-204020 | M20 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 x 2 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-104025 | M10 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-124025 | M12 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-144025 | M14 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-164025 | M16 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-204025 | M20 | 40 | 35,5 | 43 | 35 | 40 x 2,5 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-104030 | M10 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-124030 | M12 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-144030 | M14 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-164030 | M16 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-204030 | M20 | 40 | 34,5 | 43 | 35 | 40 x 3 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-104040 | M10 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-124040 | M12 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-144040 | M14 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 0,00 € | |
Référence | A | B | C | L | S | Assorti au carré | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27835-164040 | M16 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-204040 | M20 | 40 | 32,5 | 43 | 35 | 40 x 4 | 10 | | | 0,00 € | | 27835-125015 | M12 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 0,00 € | | 27835-145015 | M14 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 0,00 € | | 27835-165015 | M16 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 0,00 € | | 27835-205015 | M20 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 x 1,5 | 8 | | | 0,00 € | | 27835-125020 | M12 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-145020 | M14 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-165020 | M16 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-205020 | M20 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 x 2 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-125025 | M12 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-145025 | M14 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-165025 | M16 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-205025 | M20 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 x 2,5 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-125030 | M12 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-145030 | M14 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-165030 | M16 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-205030 | M20 | 50 | 44,5 | 55 | 44 | 50 x 3 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-125040 | M12 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-145040 | M14 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-165040 | M16 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-205040 | M20 | 50 | 42,5 | 55 | 44 | 50 x 4 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-146020 | M14 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-166020 | M16 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-206020 | M20 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 x 2 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-146030 | M14 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-166030 | M16 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-206030 | M20 | 60 | 54,5 | 55 | 45 | 60 x 3 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-146040 | M14 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-166040 | M16 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 0,00 € | | 27835-206040 | M20 | 60 | 52,5 | 55 | 45 | 60 x 4 | 12 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|