|
|
27836Bouchon à insert taraudé pour tube cylindrique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Bouchon : thermoplastique renforcé de fibre de verre. Insert taraudé : laiton.Finition :Plastique : noir. Laiton : nickelé.Nota :Les bouchons à insert taraudé servent à fixer des pieds réglables ou des pieds articulés sur des tubes cylindriques.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | B | C | L | S | Assorti aux tubes | Charge max. en kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
27836-103010 | M10 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 0,00 € | | 27836-123010 | M12 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 0,00 € | | 27836-143010 | M14 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 0,00 € | | 27836-163010 | M16 | 30 | 28,4 | 33 | 27 | Ø 30 x 1 | 5 | | | 0,00 € | | 27836-103815 | M10 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 0,00 € | | 27836-123815 | M12 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 0,00 € | | 27836-163815 | M16 | 38 | 35,5 | 43 | 35 | Ø 38 x 1,5 | 5 | | | 0,00 € | | 27836-104215 | M10 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-124215 | M12 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-144215 | M14 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-164215 | M16 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-204215 | M20 | 42 | 39,9 | 43 | 35 | Ø 42,4 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-124815 | M12 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-144815 | M14 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-164815 | M16 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-204815 | M20 | 48 | 45,8 | 55 | 44 | Ø 48,3 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-125015 | M12 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-145015 | M14 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-165015 | M16 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | | 27836-205015 | M20 | 50 | 48,4 | 55 | 44 | Ø 50,9 x 1,5 | 6 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|