|
|
06920-05Poignées de manutention en Inox ovales à fixation par l'avant |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Ces poignées de manutention sont particulièrement stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.Matière :Acier inoxydable 1.4308 ou 1.4404. Finition :poli ou grenaillé.Utilisation :Construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale Montage :Fixation en façade.Accessoires :Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Code acier | Surface corps | A | B | B1 | D | H | L | T | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06920-05-1100160051 | 1.4308 | grenaillé | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1112160051 | 1.4308 | grenaillé | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1120160051 | 1.4308 | grenaillé | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1128160051 | 1.4308 | grenaillé | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1160160051 | 1.4308 | grenaillé | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1100161051 | 1.4308 | poli | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1112161051 | 1.4308 | poli | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1120161051 | 1.4308 | poli | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1128161051 | 1.4308 | poli | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1160161051 | 1.4308 | poli | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1100160052 | 1.4404 | grenaillé | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1112160052 | 1.4404 | grenaillé | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1120160052 | 1.4404 | grenaillé | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1128160052 | 1.4404 | grenaillé | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1160160052 | 1.4404 | grenaillé | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1100161052 | 1.4404 | poli | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1112161052 | 1.4404 | poli | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1120161052 | 1.4404 | poli | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1128161052 | 1.4404 | poli | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | | 06920-05-1160161052 | 1.4404 | poli | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|