norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique
06932

Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Traverse en aluminium.
Embouts et couvercle en PA 6.
Vis et écrou à embase en acier.
Finition :Traverse anodisée nature ou noir.
Vis et écrou zingués.
Nota :- 19"
- conception fermée
- montage simple
- le montage des embouts se fait au maillet
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06932 Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique 126 kB

Dessins

Poignées de manutention en aluminium avec embout en plastique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
du corps
de base
ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06932-055201noir5512,5M54075,51000 0,00 €
06932-088201noir8812,5M540108,51000 0,00 €
06932-100201noir10012,5M540120,51000 0,00 €
06932-120201noir12012,5M540140,51000 0,00 €
06932-180201noir18012,5M540200,51000 0,00 €
06932-235201noir23512,5M540255,51000 0,00 €
06932-055203nature5512,5M54075,51000 0,00 €
06932-088203nature8812,5M540108,51000 0,00 €
06932-100203nature10012,5M540120,51000 0,00 €
06932-120203nature12012,5M540140,51000 0,00 €
06932-180203nature18012,5M540200,51000 0,00 €
06932-235203nature23512,5M540255,51000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83