|
|
06938-01Poignées tubulaires en aluminium rondes |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :La poignée de machine se distingue par l'association d'un aspect robuste, d'une bonne ergonomie et d'une extrême légèreté. Le système de fixation breveté permet un montage par la face arrière – aucune vis n'est visible sur la face avant. Avec sa surface facile à nettoyer et résistante à l'abrasion, la poignée s'intègre par ailleurs parfaitement à son environnement.Matière :Tube rond en aluminium EN AW-6060. Douille taraudée en acier. Finition :anodisé incolore ou laqué poudre noire, rouge RAL 3003 ou rouge signalisation RAL 3020 Nota :Les éléments de fixation ne sont pas inclus. Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser des vis CHC à six pans creux avec frein-filet.Montage :La fixation de la poignée de machine est possible de l'arrière. Les vis à tête cylindrique DIN à six pans creux ou les vis H à filetage M8 sont prévues à cet effet.Avantages :Aspect massif et légèreté. Design élégant et intemporel. Poignée de forme ergonomique. Système de fixation breveté pour le montage par la face arrière. Accessoires :07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 avec frein-filet 07160 Vis CHC à six pans creux, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 07171 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06938-01-250083 | nature | anodisé | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-300083 | nature | anodisé | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-400083 | nature | anodisé | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-500083 | nature | anodisé | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-250081 | noir | laqué poudre | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-300081 | noir | laqué poudre | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-400081 | noir | laqué poudre | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-500081 | noir | laqué poudre | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-2500827 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-3000827 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-4000827 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-5000827 | rouge rubis RAL 3003 | laqué poudre | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-2500884 | rouge traffic RAL 3020 | laqué poudre | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-3000884 | rouge traffic RAL 3020 | laqué poudre | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-4000884 | rouge traffic RAL 3020 | laqué poudre | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 | | | 0,00 € | | 06938-01-5000884 | rouge traffic RAL 3020 | laqué poudre | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|