norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Paletas de fundición gris con perforaciones de retícula
01148

Paletas de fundición gris con perforaciones de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan paletas con perforaciones de retícula para el montaje de dispositivos modulares. Estas placas se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Las paletas se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS

Planos

Paletas de fundición gris con perforaciones de retícula
Paletas de fundición gris con perforaciones de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLHD

D1D3D4L2L3L4L5L6L7L10N1=Número
perforaciones
de retícula
NL=Número
de perforaciones
de
NB=Número
de perforaciones
de
CADAcc.PrecioPedir
01148-21240404005012M12M16M1232030020020015055-5977 A petición
01148-21250505005012M12M16M12400200-25020075-9399 A petición
01148-21263636305012M12M16M16500400200315200100-1391111 A petición
01148-21280808005012M12M16M166406004004003001353202371515 A petición
01148-21640404005016M16M16M1232030020020015055-5977 A petición
01148-21650505005016M16M16M12400200-25020075-9399 A petición
01148-21663636305016M16M16M16500400200315200100-1391111 A petición
01148-21680808005016M16M16M166406004004003001353202371515 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40