norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Amortiguadores de giro de acero con giro a la derecha, con giro a la izquierda o con giro a ambos lados
26330

Amortiguadores de giro de acero con giro a la derecha, con giro...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo exterior de acero.
Varilla de alojamiento de plástico
Versión:Acero galvanizado.Indicación:Los amortiguadores de giro están exentos de mantenimiento, son elementos listos para el montaje para una deceleración controlada y amortiguación de movimientos lineales o giratorios.

Los amortiguadores de giro permiten abrir y cerrar suavemente cubiertas, compartimentos y cajones pequeños. El amortiguador de giro protege los componentes sensibles y aumenta la calidad y el valor de los productos.
Los amortiguadores de giro frenan girando a la derecha, a la izquierda o a ambos lados

Una frecuencia de ciclo corresponde a un giro de 360° hacia la izquierda o un giro de 360° hacia la derecha.
Atención:El alojamiento del amortiguador de giro no debe utilizarse como apoyo sino como guía o rodamiento externo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 26330 Amortiguadores de giro de acero con giro a la derecha, con giro a la izquierda o con giro a ambos lados 183 kB

Planos

Amortiguadores de giro de acero con giro a la derecha, con giro a la izquierda o con giro a ambos lados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Versión 2FormaMomento de torsión
Nm
Máx.
revoluciones
r. p. m.
Velocidad de ciclo
(ciclos por minuto)
B

B1DD1D2D3HH1H2H3H4CADAcc.PrecioPedir
26330-65010con giro a la derechacon perforaciónA1±0,3501265564742,864,510,31,2591- 0,00 €
26330-65011con giro a la izquierdacon perforaciónA1±0,3501265564742,864,510,31,2591- 0,00 €
26330-65020con giro a la derechacon perforaciónA2±0,3501265564742,864,510,31,2591- 0,00 €
26330-65021con giro a la izquierdacon perforaciónA2±0,3501265564742,864,510,31,2591- 0,00 €
26330-79030con giro a la derechacon perforaciónA3±0,3501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79031con giro a la izquierdacon perforaciónA3±0,3501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79040con giro a la derechacon perforaciónA4±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79041con giro a la izquierdacon perforaciónA4±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79050con giro a la derechacon perforaciónA5±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79051con giro a la izquierdacon perforaciónA5±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79060con giro a la derechacon perforaciónA6±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79061con giro a la izquierdacon perforaciónA6±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79070con giro a la derechacon perforaciónA7±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79071con giro a la izquierdacon perforaciónA7±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79080con giro a la derechacon perforaciónA8±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-79081con giro a la izquierdacon perforaciónA8±0,5501279685752,4105,513,81,6111- 0,00 €
26330-65022con giro a los dos ladoshembra cuadradaB2±0,3501265564742,884,510,31,258-1,5 0,00 €
26330-65032con giro a los dos ladoshembra cuadradaB3±0,3501265564742,884,510,31,258-1,5 0,00 €
26330-65042con giro a los dos ladoshembra cuadradaB4±0,3501265564742,884,510,31,258-1,5 0,00 €
26330-79032con giro a los dos ladoshembra cuadradaB3±0,3501279685752,4105,513,81,69-1 0,00 €
26330-79042con giro a los dos ladoshembra cuadradaB4±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 0,00 €
26330-79052con giro a los dos ladoshembra cuadradaB5±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 0,00 €
26330-79062con giro a los dos ladoshembra cuadradaB6±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 0,00 €
26330-79072con giro a los dos ladoshembra cuadradaB7±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 0,00 €
26330-79082con giro a los dos ladoshembra cuadradaB8±0,5501279685752,4105,513,81,69-1 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Amortiguador
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Brida de montaje y amortiguador industrial regulable o para módulos neumáticos lineales
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40