EN
Choose your language
Designation
Vacuum pump
Version 1
85% vacuum
Form
C
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
G=Thread
G1/2"
Air consumption (l/min)
180
D
30
D1
G1/2
L
76
L1
121
Max. vacuum (%)
85
Nozzle diameter (mm)
2
Optimum operating pressure (bar)
4
P
G1/4
Suction capacity (l/min)
125
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II,6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Matière
Corps de base en aluminium.
Système de buses en laiton.
Silencieux en plastique POM.
Finition
Corps de base anodisé.
Nota
Les pompes à vide comportent un seul étage et fonctionnent selon le principe du venturi. Avec 85 % de vide pour des produits étanches.

En plus d’être utilisées avec des ventouses, les pompes à vide peuvent également être utilisées pour le dosage de liquides, à des fins de pulvérisation ou pour créer une dépression dans les réservoirs.
Données techniques
Alimentation en air comprimé : air filtré, non lubrifié ; pression de 2 à 6 bar. Pression de service optimale de 4 bar.
Plage de température
0 °C à +80 °C.
Avantages
Les pompes à vide pneumatiques offrent de nombreux avantages par rapport aux pompes électromécaniques. Elles sont plus petites et plus légères, plus simples à installer et quasiment sans usure ni entretien. Ces pompes offrent un rendement élevé tout en consommant peu d’énergie.
Indication de dessin
1 Raccord d’air comprimé
2 Raccord de vide
3 Silencieux d’évacuation
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté