Bille de convoyage Boîtier acier galvanised 95156-260
- Fonctionne également dans des conditions extrêmes
- Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure
- Polyvalent
- Joint en feutre pour protéger pour protéger contre les impuretés
Sales unit
521,00 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Ball transfer unit
Version 1
housing
Version 2
solid version
Form
C
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
galvanised
D1=Outside diameter
117
D=diameter
100±0,1
H1=Height
29,5
H=Height
77,5
DK
57,1
H2
5
Kind of fastening
press-in
Load
rating C
(N)
10000
Material
bearing ball
Stainless steel
Material
load ball
Stainless steel
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier zingué.
Nota
Les billes de convoyage en tôle d’acier massive résistent aux chocs les plus violents et conservent leur fonctionnalité dans les environnements les plus agressifs.
Elles sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
Elles sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
Indication de dessin
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement
Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
2) Bille de roulement
Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.