Heavy load wheel without housing polyamide 95059-05-05032
- Charge admissible élevée
- Faible résistance au pivotement et au roulement
- Résistance à l'usure
Sales unit
€36.85
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Heavy load wheel
Version 1
without housing
Product type
with tread
Main
material
polyamide
B=belt width
32
D=roller diameter
50
B1
35
D1
15
Material
tread
Polyamide
Permissible
load
kg
250
Wheel
bearing
Ball bearing
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Les roues haute résistance en polyamide coulé (80 Shore D) sont conçues pour les charges extrêmement élevées. Grâce à leur structure moulée par réaction résistante aux chocs, elles offrent un fottement et un pivotement minimaux, ainsi qu’un roulement aisé sur les sols lisses. Leur matériau est très résistant à l’abrasion et aux produits chimiques et n’absorbe pratiquement pas d’humidité.
Matière
Roue en polyamide coulé.
Finition
Polyamide coulé beige naturel.
Nota
Ces roues présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.
Absorption d’humidité réduite.
Pour les sols sensibles à la pression, il convient de tenir compte de la pression superficielle.
En cas de températures supérieures à 35 °C, la charge admissible diminue.
Absorption d’humidité réduite.
Pour les sols sensibles à la pression, il convient de tenir compte de la pression superficielle.
En cas de températures supérieures à 35 °C, la charge admissible diminue.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Accessoire
95045 Roulettes pivotantes en tôle d’acier, modèle compact.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.