{"product":{"productId":"agid.4561","price":42.49,"name":"Détecteurs de proximité inductifs, forme B, boîtier fileté avec connecteur"},"currency":"EUR"}
- Fréquences de commutation élevées
- Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité.
- Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité
- Indice de protection IP 67
- Plage de température : -25 °C à +70 °C
Description
Matière
Corps en Inox ou laiton, nickelé. Surface active PBT ou PA 12.
Finition
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Nota
Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact. Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Sécurité
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.