EN
Choose your language
Designation
Posititon switch
Version 1
snap action
Main material
plastic
Actuation speed max. m/s
0,5
Actuation speed min. mm/min.
10
Cable entry
M20 breakaway
Connection cross-section max. (mm²)
0,34-1,5
Connection type
screw connection
Contamination level
3
No. of NC contacts
1
No. of NO contacts
1
Protection class
II Protective insulation
Rated impulse withstand voltage Uimp kV
4
Rated insulation voltage Ui V
300
Safety rating
IP66/IP67
Switching frequency
5000/h
Thermal continuous current A
10
Tightening torque contact screws Nm
0,6-0,8
Tightening torque fastening screw Nm
1,2
Wire strip length mm
5-6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les interrupteurs de position servent à mesurer et à contrôler la position des pièces mobiles sur les machines et installations. Tous les interrupteurs de position disposent de contacts à ouverture forcée conformément à la norme CEI 60947-5-1.
Matière
Boîtier en plastique, renforcé de fibre de verre.
Contacts (électriques) argent.
Doigt d'appui en plastique (forme d'entraînement B conforme EN 50047).
Nota
Interrupteur de position complet de forme compacte. Le boîtier en plastique est équipé d'un couvercle rabattable et imperdable. Le couvercle s'ouvre à l'aide d'un tournevis et se referme sans outil. Une ouverture M20x1,5 est prévue pour le passage des câbles. Le raccordement des câbles s'effectue avec des bornes à vis.

L'interrupteur de position est équipé d'un doigt d'appui faisant office d'actionneur. Selon la configuration d'approche, celui-ci peut être remplacé par d'autres actionneurs.

Certifications / Normes respectées :
CE, cULus, CCC, EAC.
EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1.
Données techniques
Position de montage : libre.
Durée d'utilisation : 20 ans.
Durée de vie mécanique : 10 000 000 cycles de commutation.

Contact à ouverture forcée : conforme EN 60947-5-1.
Force d'ouverture : >40 N.

Courant de court-circuit conditionnel assigné selon EN 60947-5-1 : 400 A.

Catégorie d'utilisation selon IEC/EN60947-5-1 :
AC15 : 240 V / 3 A.
DC13 : 24 V / 3 A.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté