{"product":{"productId":"agid.5910","price":19.5,"name":"CÔNE DE NETTOYAGE CÔNE T. SK20, L=102PLASTIQUE"},"currency":"EUR"}
Cône De Nettoyage
cône
plastique
- Pour le nettoyage des porte-outils SK
- Capacité d'absorption élevée, pas de particules d'abrasion
- Espaces intermédiaires pour l'absorption des particules de saleté
Unité de vente
19,50 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Cône De Nettoyage
Taille
SK 20
Finition 1
cône
Matière du corps de base
plastique
L=Longueur
102
D
7,5
D1
15
L1
39
RoHS
true
Description
Matière
Plastique. Garniture : feutre.
Nota
Pour nettoyer les porte-outils SK. Le cône de nettoyage est constitué d'un corps en plastique muni d'une garniture résistante à la déformation. La matière utilisée pour la garniture permet de nettoyer les particules produites par abrasion. Les particules se trouvant dans les grands espaces intermédiaires peuvent être enlevées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.