{"product":{"productId":"agid.18491","price":2.73,"name":"GRAISSEUR BOULE DIN71412, FORME:C COUDÉÀ 90°, HEXAGONAL, R1/4, L=22, ACIERTREMPÉ ET ZINGUÉ"},"currency":"EUR"}
Graisseur Boule
coudé 90°
acier
trempé et zingué
- Auto-étanche grâce au filetage conique
- Polyvalent
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€2.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Graisseur Boule
Forme
C
Finition 1
coudé 90°
Finition 2
Embout six pans femelle
DIN
DIN 71412
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
trempé et zingué
D=Filetage
R1/4
L1=longueur de filetage
6
L=Longueur max.
22
A
14
REACh
false
SW
14
Type de forme
coudé à 90°, hexagonal
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.