{"product":{"productId":"agid.23330","price":16.41,"name":"Doigts d'indexage, forme C - inch"},"currency":"EUR"}
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Manipulation facile
- Matériau : acier ou Inox
Description
Matière
Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.
Finition
Finition acier :
Douille filetée, bruni.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Finition Inox :
Douille filetée, naturel.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.
Douille filetée, bruni.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.
Finition Inox :
Douille filetée, naturel.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.