FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps 1.4305.

Doigt d'appui 1.4034.

Ressort 1.4310.



Frein-filet en nylon.
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
L2 = ~2x pas
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought